(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องมือ ดูดซับแรงกระแทกที่สะดวกซึ่งสามารถใช้เป็น กลอนล็อค
รหัสสินค้า |
---|
PL-N-SU-00-50 |
PL-N-SU-00-70 |
PL-N-SU-00-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ความยาว ก้านโยก A (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง C (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | สกรู หลุม พิทช์ D (มิลลิเมตร) | แผ่นรับลิ้นกุญแจ สกรู รูเส้นผ่าศูนย์กลาง P1 (φ) | สกรูกระโดดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรู P2 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 242.00 | SLIDE BOLT&SLIDE BAR LATCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 50 | 35 | 15 | 2.0 | 26 | 4.2 | 4.5 | ||
฿ 590.00 ฿ 335.00 | SUS STRONG STOP LATCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 70 | 50 | 20.5 | 2.5 | 37 | 5.2 | 5.5 | ||
฿ 665.00 | SLIDE BOLT&SLIDE BAR LATCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 100 | 70 | 25.0 | 3 | 52 | 5.8 | 6.0 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเครื่อง | SUS304 | การขัดเงา | ไม่มี | สเปค | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหลุม | 4 | อุปกรณ์เสริม | มาพร้อมสกรูงานไม้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง