(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สไลด์บุช ทีมีระบบเคลื่อนที่ด้วยกลไกง่ายๆ ตามแนวเส้นตรง แรงเสียดทานต่ำ
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ร่วมกับเพลาสไลด์ เพื่อทำงานเป็นเส้นตรงที่ไม่มีที่สิ้นสุด รองรับการใช้งาน กับความคลาดเคลื่อนมิติมาตรฐาน
สามารถสุ่มร่วมกับเพลาได้ เนื่องจากสามารถใช้งานร่วมกันได้กับสไลด์บุชของ NB อย่างสมบูรณ์
·คุณสมบัติพื้นฐาน คือ ตัวเครื่องหลักที่ทนต่อการกัดกร่อน สามารถใช้ร่วมกับรีเทนเนอร์ที่เป็นเหล็กและเรซิน ได้ตามลักษณะของการใช้งาน
· ชนิดหน้าแปลน หน้าตัดสองด้าน แบบคู่ การที่มีกระบอกสูบและหน้าแปลนด้านนอกในตัว ช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย
· เหมาะสำหรับการออกแบบกลไกขนาดกะทัดรัด ช่วยให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เพลาแบบกลมเป็นตัวกำหนดแนว
[การใช้งาน]
· เนื่องจากมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน แรงเสียดทานต่ำ ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น อุปกรณ์การขนส่งเครื่องจักร เครื่องจักรเกี่ยวกับอาหาร และการติดตั้งงานเซมิคอนดักเตอร์ เป็นต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ ของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | วัสดุ โฮลเดอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,711.33 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 35 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 2,122.53 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 35 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 1,711.33 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 45 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 2,127.37 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 45 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 1,762.73 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 2,194.49 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 1,931.23 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 57 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 2,332.96 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 57 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 2,565.17 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 61 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 23 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 3,500.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 70 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 28 | 15 | 1230 | 2350 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 2,909.85 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 70 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 28 | 15 | 1230 | 2350 | 0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 2,811.89 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 80 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 32 | 20 | 1400 | 2740 | 0.012 | เรซิ่น | ||
฿ 3,500.65 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 80 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 32 | 20 | 1400 | 2740 | 0.012 | สแตนเลส | ||
฿ 4,037.42 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 112 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 40 | 20 | 1560 | 3140 | 0.012 | เรซิ่น | ||
฿ 4,961.69 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 112 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 40 | 20 | 1560 | 3140 | 0.012 | สแตนเลส | ||
฿ 5,546.65 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 123 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 45 | 20 | 2490 | 5490 | 0.012 | เรซิ่น | ||
฿ 6,920.39 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 123 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 45 | 20 | 2490 | 5490 | 0.012 | สแตนเลส | ||
฿ 769.94 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 35 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 1,157.03 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 35 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | เหล็กกล้า | ||
฿ 875.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 45 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 1,550.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 45 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | เหล็กกล้า | ||
฿ 808.65 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 1,616.67 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | เหล็กกล้า | ||
฿ 837.54 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 57 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 1,716.67 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 57 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เหล็กกล้า | ||
฿ 909.49 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 61 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 23 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 1,416.85 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 61 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 23 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เหล็กกล้า | ||
฿ 1,027.41 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 70 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 28 | 15 | 1230 | 2350 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 2,133.33 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 70 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 28 | 15 | 1230 | 2350 | 0.01 | เหล็กกล้า | ||
฿ 1,222.73 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 80 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 32 | 20 | 1400 | 2740 | 0.012 | เรซิ่น | ||
฿ 2,550.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 80 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 32 | 20 | 1400 | 2740 | 0.012 | เหล็กกล้า | ||
฿ 2,808.88 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 60 วัน | 25 | 112 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 40 | 20 | 1560 | 3140 | 0.012 | เรซิ่น | ||
฿ 4,230.93 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 112 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 40 | 20 | 1560 | 3140 | 0.012 | เหล็กกล้า | ||
฿ 2,317.85 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 123 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 45 | 20 | 2490 | 5490 | 0.012 | เรซิ่น | ||
฿ 3,500.65 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 123 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 45 | 20 | 2490 | 5490 | 0.012 | เหล็กกล้า |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | หน้าแปลนสิ้นสุด |
ความยาว | สอง | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง