(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดหน้าแปลนสี่เหลี่ยม แบบคู่ พร้อมไพล็อต
[คุณสมบัติ]
· ชนิดหน้าแปลนสี่เหลี่ยม แบบคู่ พร้อมไพล็อต ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง แรงเสียดทานต่ำ โดยใช้กลไก ง่ายๆ
· สามารถใช้ร่วมกับเพลาสไลด์ เพื่อทำงานเป็นเส้นตรงที่ไม่มีที่สิ้นสุด รองรับการใช้งาน กับความคลาดเคลื่อนมิติมาตรฐาน
สามารถสุ่มร่วมกับเพลาได้ เนื่องจากสามารถใช้งานร่วมกันได้กับสไลด์บุชของ NB อย่างสมบูรณ์
·คุณสมบัติพื้นฐาน คือ ตัวเครื่องหลักที่ทนต่อการกัดกร่อน สามารถใช้ร่วมกับรีเทนเนอร์ที่เป็นเหล็กและเรซิน ได้ตามลักษณะของการใช้งาน
· ชนิดหน้าแปลน แบบคู่ กระบอกด้านนอกและหน้าแปลน ถูกขึ้นรูปด้วยกันเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
· เหมาะสำหรับการออกแบบกลไกขนาดกะทัดรัด ช่วยให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เพลาแบบกลมเป็นตัวกำหนดแนว
[การใช้งาน]
· เนื่องจากมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน แรงเสียดทานต่ำ ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น อุปกรณ์การขนส่งเครื่องจักร เครื่องจักรเกี่ยวกับอาหาร และการติดตั้งงานเซมิคอนดักเตอร์ เป็นต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ ของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | วัสดุ โฮลเดอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,022.57 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 6 | 35 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 1,544.13 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 6 | 35 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | เหล็กกล้า | ||
฿ 1,022.57 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 8 | 45 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 1,544.13 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 8 | 45 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | เหล็กกล้า | ||
฿ 1,053.41 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 10 | 55 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 2,659.68 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 10 | 55 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | เหล็กกล้า | ||
฿ 1,550.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 12 | 57 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 2,801.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 12 | 57 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เหล็กกล้า | ||
฿ 1,767.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 13 | 61 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 23 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 2,467.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 13 | 61 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 23 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เหล็กกล้า | ||
฿ 1,402.93 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 16 | 70 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 28 | 15 | 1230 | 2350 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 3,548.58 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 16 | 70 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 28 | 15 | 1230 | 2350 | 0.01 | เหล็กกล้า | ||
฿ 2,333.33 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 20 | 80 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 32 | 20 | 1400 | 2740 | 0.012 | เรซิ่น | ||
฿ 2,548.19 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 20 | 80 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 32 | 20 | 1400 | 2740 | 0.012 | เหล็กกล้า | ||
฿ 3,367.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 112 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 40 | 20 | 1560 | 3140 | 0.012 | เรซิ่น | ||
฿ 6,516.67 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 25 | 112 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 40 | 20 | 1560 | 3140 | 0.012 | เหล็กกล้า | ||
฿ 3,278.72 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 30 | 123 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 45 | 20 | 2490 | 5490 | 0.012 | เรซิ่น | ||
฿ 4,952.05 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 30 | 123 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 45 | 20 | 2490 | 5490 | 0.012 | เหล็กกล้า | ||
฿ 4,610.71 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 | 135 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 52 | 25 | 2650 | 6270 | 0.015 | เรซิ่น | ||
฿ 6,831.14 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 | 135 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 52 | 25 | 2650 | 6270 | 0.015 | เหล็กกล้า | ||
฿ 6,182.87 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 40 | 151 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 60 | 25 | 3430 | 8040 | 0.015 | เรซิ่น | ||
฿ 8,950.25 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 40 | 151 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 60 | 25 | 3430 | 8040 | 0.015 | เหล็กกล้า | ||
฿ 8,845.32 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 50 | 192 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 80 | 25 | 6080 | 15900 | 0.015 | เรซิ่น | ||
฿ 13,898.87 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 50 | 192 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 80 | 25 | 6080 | 15900 | 0.015 | เหล็กกล้า | ||
฿ 100.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 60 | 209 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 90 | 30 | 7550 | 20000 | 0.02 | เรซิ่น | ||
฿ 19,963.73 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 60 | 209 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 90 | 30 | 7550 | 20000 | 0.02 | เหล็กกล้า | ||
฿ 2,391.62 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 6 | 35 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 2,498.05 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 6 | 35 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 2,397.06 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 8 | 45 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 2,493.82 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 8 | 45 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 2,470.23 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 10 | 55 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 2,580.89 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 10 | 55 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 2,705.42 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 12 | 57 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 2,745.98 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 12 | 57 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 2,882.03 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 13 | 61 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 23 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 3,012.65 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 13 | 61 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 23 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 3,304.72 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 16 | 70 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 28 | 15 | 1230 | 2350 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 3,445.01 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 16 | 70 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 28 | 15 | 1230 | 2350 | 0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 4,022.71 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 20 | 80 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 32 | 20 | 1400 | 2740 | 0.012 | เรซิ่น | ||
฿ 4,195.35 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 20 | 80 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 32 | 20 | 1400 | 2740 | 0.012 | สแตนเลส | ||
฿ 5,649.17 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 25 | 112 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 40 | 20 | 1560 | 3140 | 0.012 | เรซิ่น | ||
฿ 5,859.63 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 25 | 112 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 40 | 20 | 1560 | 3140 | 0.012 | สแตนเลส | ||
฿ 8,181.97 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 30 | 123 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 45 | 20 | 2490 | 5490 | 0.012 | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลนไพล็อต | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | สลักหน้าแปลน |
ความยาว | สอง | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง