(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สไลด์บุช ทีมีระบบเคลื่อนที่ด้วยกลไกง่ายๆ ตามแนวเส้นตรง แรงเสียดทานต่ำ
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ร่วมกับเพลาสไลด์ เพื่อทำงานเป็นเส้นตรงที่ไม่มีที่สิ้นสุด รองรับการใช้งาน กับความคลาดเคลื่อนมิติมาตรฐาน
สามารถสุ่มร่วมกับเพลาได้ เนื่องจากสามารถใช้งานร่วมกันได้กับสไลด์บุชของ NB อย่างสมบูรณ์
·คุณสมบัติพื้นฐาน คือ ตัวเครื่องหลักที่ทนต่อการกัดกร่อน สามารถใช้ร่วมกับรีเทนเนอร์ที่เป็นเหล็กและเรซิน ได้ตามลักษณะของการใช้งาน
· ชนิดหน้าแปลนกลม แบบคู่ การที่มีกระบอกสูบและหน้าแปลนด้านนอกในตัว ช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย
· เหมาะสำหรับการออกแบบกลไกขนาดกะทัดรัด ช่วยให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เพลาแบบกลมเป็นตัวกำหนดแนว
[การใช้งาน]
· เนื่องจากมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน แรงเสียดทานต่ำ ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น อุปกรณ์การขนส่งเครื่องจักร เครื่องจักรเกี่ยวกับอาหาร และการติดตั้งงานเซมิคอนดักเตอร์ เป็นต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ ของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | วัสดุ โฮลเดอร์ | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 720.83 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 35 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 749.85 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 35 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 928.85 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 35 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,012.29 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 35 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 723.85 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 45 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,016.67 ฿ 610.10 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 45 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 927.03 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 45 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,012.29 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 45 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 745.62 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 775.86 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 960.89 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,047.97 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 794.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 57 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 827.26 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 57 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,375.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 57 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,106.02 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 57 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 892.26 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 61 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 23 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 928.65 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 61 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 23 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,116.30 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 61 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 23 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,211.34 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 61 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 23 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 991.73 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 70 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 28 | 15 | 1230 | 2350 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,416.67 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 70 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 28 | 15 | 1230 | 2350 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 2,133.60 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 70 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 28 | 15 | 1230 | 2350 | 0.01 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,916.67 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 70 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 28 | 15 | 1230 | 2350 | 0.01 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,195.52 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 80 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 32 | 20 | 1400 | 2740 | 0.012 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,243.29 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 80 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 32 | 20 | 1400 | 2740 | 0.012 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,545.04 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 60 วัน | 20 | 80 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 32 | 20 | 1400 | 2740 | 0.012 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 2,300.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 80 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 32 | 20 | 1400 | 2740 | 0.012 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,697.42 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 112 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 40 | 20 | 1560 | 3140 | 0.012 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 2,433.34 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 112 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 40 | 20 | 1560 | 3140 | 0.012 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 3,083.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 112 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 40 | 20 | 1560 | 3140 | 0.012 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 3,250.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 112 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 40 | 20 | 1560 | 3140 | 0.012 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 2,380.74 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 123 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 45 | 20 | 2490 | 5490 | 0.012 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 2,916.67 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 30 | 123 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 45 | 20 | 2490 | 5490 | 0.012 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 4,350.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 123 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 45 | 20 | 2490 | 5490 | 0.012 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 3,850.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 30 | 123 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 45 | 20 | 2490 | 5490 | 0.012 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 3,285.37 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35 | 135 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 52 | 25 | 2650 | 6270 | 0.015 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 3,371.84 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35 | 135 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 52 | 25 | 2650 | 6270 | 0.015 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 4,315.74 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35 | 135 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 52 | 25 | 2650 | 6270 | 0.015 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 4,491.87 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35 | 135 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 52 | 25 | 2650 | 6270 | 0.015 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 4,279.35 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | 151 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 60 | 25 | 3430 | 8040 | 0.015 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 4,385.03 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | 151 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 60 | 25 | 3430 | 8040 | 0.015 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 7,900.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | 151 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 60 | 25 | 3430 | 8040 | 0.015 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 9,654.48 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | 151 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 60 | 25 | 3430 | 8040 | 0.015 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 6,042.95 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 192 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 80 | 25 | 6080 | 15900 | 0.015 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 9,046.67 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 192 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 80 | 25 | 6080 | 15900 | 0.015 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 14,411.53 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 192 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 80 | 25 | 6080 | 15900 | 0.015 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 8,981.62 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 192 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 80 | 25 | 6080 | 15900 | 0.015 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 9,971.82 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | 209 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 90 | 30 | 7550 | 20000 | 0.02 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 10,161.17 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | 209 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 90 | 30 | 7550 | 20000 | 0.02 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 12,429.24 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | 209 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 90 | 30 | 7550 | 20000 | 0.02 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 12,894.19 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | 209 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 90 | 30 | 7550 | 20000 | 0.02 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,402.84 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 35 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,521.68 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 35 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,755.48 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 35 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | สแตนเลส | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,868.13 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 35 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | สแตนเลส | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,404.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 45 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,526.71 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 45 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,750.06 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 45 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | สแตนเลส | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,868.13 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 45 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | สแตนเลส | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,448.90 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,575.48 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,810.06 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | สแตนเลส | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,931.61 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | สแตนเลส | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,546.45 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 57 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,678.06 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 57 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,897.94 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 57 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | สแตนเลส | ไม่มีซีล | ||
฿ 2,058.19 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 57 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | สแตนเลส | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,681.10 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 61 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 23 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,809.29 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 61 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 23 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 2,085.04 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 61 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 23 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | สแตนเลส | ไม่มีซีล | ||
฿ 2,256.77 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 61 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 23 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | สแตนเลส | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,929.68 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 70 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 28 | 15 | 1230 | 2350 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 9,233.33 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 70 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 28 | 15 | 1230 | 2350 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 2,417.03 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 70 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 28 | 15 | 1230 | 2350 | 0.01 | สแตนเลส | ไม่มีซีล | ||
฿ 4,319.35 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 70 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 28 | 15 | 1230 | 2350 | 0.01 | สแตนเลส | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 2,340.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 80 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 32 | 20 | 1400 | 2740 | 0.012 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 3,573.33 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 80 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 32 | 20 | 1400 | 2740 | 0.012 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 2,926.84 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 80 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 32 | 20 | 1400 | 2740 | 0.012 | สแตนเลส | ไม่มีซีล | ||
฿ 3,214.89 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 80 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 32 | 20 | 1400 | 2740 | 0.012 | สแตนเลส | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 3,500.65 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 112 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 40 | 20 | 1560 | 3140 | 0.012 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 4,208.90 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 112 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 40 | 20 | 1560 | 3140 | 0.012 | สแตนเลส | ไม่มีซีล | ||
฿ 5,208.33 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 112 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 40 | 20 | 1560 | 3140 | 0.012 | สแตนเลส | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 4,754.32 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 123 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 45 | 20 | 2490 | 5490 | 0.012 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 4,932.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 123 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 45 | 20 | 2490 | 5490 | 0.012 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 5,838.52 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 123 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 45 | 20 | 2490 | 5490 | 0.012 | สแตนเลส | ไม่มีซีล | ||
฿ 10,081.64 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 123 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 45 | 20 | 2490 | 5490 | 0.012 | สแตนเลส | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 6,272.11 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35 | 135 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 52 | 25 | 2650 | 6270 | 0.015 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 6,475.95 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35 | 135 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 52 | 25 | 2650 | 6270 | 0.015 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 8,298.36 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35 | 135 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 52 | 25 | 2650 | 6270 | 0.015 | สแตนเลส | ไม่มีซีล |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | หน้าแปลนสิ้นสุด |
ความยาว | สอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง