(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สไลด์บุช ทีมีระบบเคลื่อนที่ด้วยกลไกง่ายๆ ตามแนวเส้นตรง แรงเสียดทานต่ำ
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ร่วมกับเพลาสไลด์ เพื่อทำงานเป็นเส้นตรงที่ไม่มีที่สิ้นสุด รองรับการใช้งาน กับความคลาดเคลื่อนมิติมาตรฐาน
สามารถสุ่มร่วมกับเพลาได้ เนื่องจากสามารถใช้งานร่วมกันได้กับสไลด์บุชของ NB อย่างสมบูรณ์
·คุณสมบัติพื้นฐาน คือ ตัวเครื่องหลักที่ทนต่อการกัดกร่อน สามารถใช้ร่วมกับรีเทนเนอร์ที่เป็นเหล็กและเรซิน ได้ตามลักษณะของการใช้งาน
· ประเภทหน้าแปลนกว้าง ชนิดหน้าแปลนกลมพร้อมไพล็อต การที่มีกระบอกสูบและหน้าแปลนด้านนอกในตัว ช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย
· เหมาะสำหรับการออกแบบกลไกขนาดกะทัดรัด ช่วยให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เพลาแบบกลมเป็นตัวกำหนดแนว
[การใช้งาน]
· เนื่องจากมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน แรงเสียดทานต่ำ ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงอุปกรณ์การขนส่งเครื่องจักร เครื่องจักรเกี่ยวกับอาหาร และการติดตั้งงานเซมิคอนดักเตอร์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ ของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | วัสดุ โฮลเดอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 465.36 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 19 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 12 | 12 | 206 | 265 | 0.009 | เรซิ่น | ||
฿ 692.52 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 19 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 12 | 12 | 206 | 265 | 0.009 | เหล็กกล้า | ||
฿ 465.36 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 24 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 15 | 12 | 274 | 392 | 0.009 | เรซิ่น | ||
฿ 692.52 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 24 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 15 | 12 | 274 | 392 | 0.009 | เหล็กกล้า | ||
฿ 468.67 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 29 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 19 | 12 | 372 | 549 | 0.009 | เรซิ่น | ||
฿ 698.45 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 29 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 19 | 12 | 372 | 549 | 0.009 | เหล็กกล้า | ||
฿ 500.94 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 30 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 21 | 12 | 510 | 784 | 0.009 | เรซิ่น | ||
฿ 1,000.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 30 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 21 | 12 | 510 | 784 | 0.009 | เหล็กกล้า | ||
฿ 540.63 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 32 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 23 | 12 | 510 | 784 | 0.009 | เรซิ่น | ||
฿ 806.70 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 32 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 23 | 12 | 510 | 784 | 0.009 | เหล็กกล้า | ||
฿ 615.10 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 37 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 28 | 12 | 774 | 1180 | 0.009 | เรซิ่น | ||
฿ 909.49 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 37 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 28 | 12 | 774 | 1180 | 0.009 | เหล็กกล้า | ||
฿ 731.23 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 42 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 32 | 15 | 882 | 1370 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 1,078.81 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 42 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 32 | 15 | 882 | 1370 | 0.01 | เหล็กกล้า | ||
฿ 1,465.82 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 59 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 40 | 15 | 980 | 1570 | 0.01 | เหล็กกล้า | ||
฿ 1,342.46 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 64 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 45 | 15 | 1570 | 2740 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 2,024.57 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 64 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 45 | 15 | 1570 | 2740 | 0.01 | เหล็กกล้า | ||
฿ 1,950.19 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35 | 70 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 52 | 20 | 1670 | 3140 | 0.012 | เรซิ่น | ||
฿ 2,707.28 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35 | 70 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 52 | 20 | 1670 | 3140 | 0.012 | เหล็กกล้า | ||
฿ 2,502.89 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | 80 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 60 | 20 | 2160 | 4020 | 0.012 | เรซิ่น | ||
฿ 3,916.70 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | 80 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 60 | 20 | 2160 | 4020 | 0.012 | เหล็กกล้า | ||
฿ 3,506.09 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 100 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 80 | 20 | 3820 | 7940 | 0.012 | เรซิ่น | ||
฿ 100.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 100 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 80 | 20 | 3820 | 7940 | 0.012 | เหล็กกล้า | ||
฿ 5,832.49 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | 110 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 90 | 25 | 4700 | 10000 | 0.015 | เรซิ่น | ||
฿ 100.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | 110 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 90 | 25 | 4700 | 10000 | 0.015 | เหล็กกล้า | ||
฿ 1,100.58 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 19 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 12 | 12 | 206 | 265 | 0.009 | เรซิ่น | ||
฿ 1,294.69 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 19 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 12 | 12 | 206 | 265 | 0.009 | สแตนเลส | ||
฿ 1,099.98 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 24 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 15 | 12 | 274 | 392 | 0.009 | เรซิ่น | ||
฿ 1,304.97 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 24 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 15 | 12 | 274 | 392 | 0.009 | สแตนเลส | ||
฿ 1,157.03 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 29 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 19 | 12 | 372 | 549 | 0.009 | เรซิ่น | ||
฿ 1,341.25 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 29 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 19 | 12 | 372 | 549 | 0.009 | สแตนเลส | ||
฿ 1,203.38 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 30 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 21 | 12 | 510 | 784 | 0.009 | เรซิ่น | ||
฿ 1,418.05 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 30 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 21 | 12 | 510 | 784 | 0.009 | สแตนเลส | ||
฿ 1,557.13 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 32 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 23 | 12 | 510 | 784 | 0.009 | สแตนเลส | ||
฿ 1,494.85 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 37 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 28 | 12 | 774 | 1180 | 0.009 | เรซิ่น | ||
฿ 1,762.73 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 37 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 28 | 12 | 774 | 1180 | 0.009 | สแตนเลส | ||
฿ 1,783.29 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 42 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 32 | 15 | 882 | 1370 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 2,091.69 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 42 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 32 | 15 | 882 | 1370 | 0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 2,490.79 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 59 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 40 | 15 | 980 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 2,883.24 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 59 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 40 | 15 | 980 | 1570 | 0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 3,434.73 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 64 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 45 | 15 | 1570 | 2740 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 4,021.16 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 64 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 45 | 15 | 1570 | 2740 | 0.01 | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลนไพล็อต | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | สลักหน้าแปลน |
ความยาว | มาตรฐาน | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง