(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สไลด์บุช ทีมีระบบเคลื่อนที่ด้วยกลไกง่ายๆ ตามแนวเส้นตรง แรงเสียดทานต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนลูกบอลทำมาจากเรซิ่น จึงทำให้มีน้ำหนักเบา และทำงานเงียบ
· สามารถใช้ร่วมกับเพลาสไลด์ เพื่อทำงานเป็นเส้นตรงที่ไม่มีที่สิ้นสุด รองรับการใช้งาน กับความคลาดเคลื่อนมิติมาตรฐาน
[การใช้งาน]
· เนื่องจากมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน แรงเสียดทานต่ำ ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงอุปกรณ์การขนส่งเครื่องจักร เครื่องจักรเกี่ยวกับอาหาร และการติดตั้งงานเซมิคอนดักเตอร์
· ใช้สำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น เครื่องจักรกลอัตโนมัติ งานเซมิคอนดักเตอร์ กระบอกลม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
GM6 |
GM6UU |
GM8 |
GM8UU |
GM10 |
GM10UU |
GM12 |
GM12UU |
GM13 |
GM13UU |
GM16 |
GM16UU |
GM20 |
GM20UU |
GM25 |
GM25UU |
GM30 |
GM30UU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ ของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 185.06 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | 0.009 | ไม่มีซีล | ||
฿ 222.93 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | 0.009 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 210.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 8 | 24 | 15 | 274 | 392 | 0.009 | ไม่มีซีล | ||
฿ 221.13 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 8 | 24 | 15 | 274 | 392 | 0.009 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 193.38 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 10 | 29 | 19 | 372 | 549 | 0.009 | ไม่มีซีล | ||
฿ 224.74 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 10 | 29 | 19 | 372 | 549 | 0.009 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 320.53 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 12 | 30 | 21 | 510 | 784 | 0.009 | ไม่มีซีล | ||
฿ 233.79 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 12 | 30 | 21 | 510 | 784 | 0.009 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 233.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 13 | 32 | 23 | 510 | 784 | 0.009 | ไม่มีซีล | ||
฿ 241.63 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 13 | 32 | 23 | 510 | 784 | 0.009 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 227.76 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 16 | 37 | 28 | 774 | 1180 | 0.009 | ไม่มีซีล | ||
฿ 266.35 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 16 | 37 | 28 | 774 | 1180 | 0.009 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 284.45 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 20 | 42 | 32 | 882 | 1370 | 0.01 | ไม่มีซีล | ||
฿ 326.66 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 20 | 42 | 32 | 882 | 1370 | 0.01 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 376.71 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | 0.01 | ไม่มีซีล | ||
฿ 423.75 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | 0.01 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 788.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2740 | 0.01 | ไม่มีซีล | ||
฿ 537.68 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2740 | 0.01 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | มาตรฐาน |
ความยาว | มาตรฐาน | วัสดุ โฮลเดอร์ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง