1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สไลด์บุช รุ่น AK-W (ชนิดบล็อคคู่ขนาดกะทัดรัด)

สไลด์บุช รุ่น AK-W (ชนิดบล็อคคู่ขนาดกะทัดรัด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,112.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเรือนทำจากอะลูมิเนียม
[คุณสมบัติ]
· บล็อคคู่ขนาดกะทัดรัด พร้อมสไลด์บุชคู่
· เป็นประเภทมาตรฐานที่ใช้กันมากที่สุด ตัวเรือนทำจากอะลูมิเนียม ใช้เคสอะลูมิเนียม จึงทำให้น้ำหนักเบาและติดตั้งได้ง่าย
·สไลด์บุชฝังอยู่ในตัวเครื่อง รูปทรงของบล็อค สามารถเลือกได้ตามรูปแบบการติดตั้ง
[การใช้งาน]
· เนื่องจากมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน แรงเสียดทานต่ำ ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงอุปกรณ์การขนส่งเครื่องจักร เครื่องจักรเกี่ยวกับอาหาร และการติดตั้งงานเซมิคอนดักเตอร์
· ใช้สำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น เครื่องจักรกลอัตโนมัติ งานเซมิคอนดักเตอร์ กระบอกลม ฯลฯ

รหัสสินค้า
AK6GWUU
AK8GWUU
AK10GWUU
AK12GWUU
AK13GWUU
AK16GWUU
AK20GWUU
AK25GWUU
AK30GWUU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ ของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,112.44

NBE LINEAR BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 6463235300.009

฿ 1,650.00

NBE LINEAR BUSHING 1 ชิ้น 15 วัน 8564317840.009

฿ 2,046.03

NBE LINEAR BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 106858811000.009

฿ 1,334.96

NBE LINEAR BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 127081315700.009

฿ 1,417.57

NBE LINEAR BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 137481315700.009

฿ 2,795.80

NBE LINEAR BUSHING 1 ชิ้น 60 วัน 1684123023500.009

฿ 2,966.67

NBE LINEAR BUSHING 1 ชิ้น 15 วัน 2094140027400.01

฿ 2,588.09

NBE LINEAR BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 25128156031400.01

฿ 3,121.79

NBE LINEAR BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 30138249054900.01

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเสื้อ สไตล์ มาตรฐาน วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่ ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล สอง
การเคลื่อนไหว ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภท ประเภท ตัวเสื้อ ความยาว สอง
วัสดุ โฮลเดอร์ เรซิ่น ซีล ป้องกันฝุ่นละออง ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว