(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ชนิดตั้ง พื้น ต่ำมากสำหรับงานหนักมักใช้กับวัตถุที่มีน้ำหนักมากเช่นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่รุ่นซีรีส์ H อยู่ต่ำลงไปที่ พื้น ทำให้การหมุนนุ่มนวลขึ้นและลดแรงต้านในการสตาร์ท
รหัสสินค้า |
---|
CAL-HG-65AU |
CAL-HG-65GNB |
CAL-HG-65MC |
CAL-HG-65MCE |
CAL-HG-65PB |
CAL-HG-75GNB |
CAL-HG-75MC |
CAL-HG-75PB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | วัสดุ ฟอยล์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,306.52 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 88 | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 65 | 57 | อะลูมิเนียม | ||
฿ 1,194.11 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 88 | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี | 65 | 57 | ไม่ | ||
฿ 1,599.90 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 88 | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | [พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี | 65 | 57 | ไม่ | ||
฿ 2,970.78 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 88 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | [พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน (เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 65 | 57 | ไม่ | ||
฿ 1,395.48 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 88 | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | ฟีนอล | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน | 65 | 57 | ไม่ | ||
฿ 1,345.22 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 98 | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี | 75 | 61 | ไม่ | |
฿ 1,942.92 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 98 | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | [พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี | 75 | 61 | ไม่ | ||
฿ 1,679.12 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 98 | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | ฟีนอล | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน | 75 | 61 | ไม่ |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 220.01 ถึง 320.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 300 | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) | 71 | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) | 71 | ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 90 |
ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 90 | ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 38 | การใช้งาน | โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง