1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หัวฉีดละออง

EVL SPLAY NOZZLE

หัวฉีดละออง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,148.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ระบายความร้อนด้วยการระเหยของอนุภาคที่ละเอียดมาก (ประมาณ 20 µm) มาพร้อมเช็ควาล์วสำหรับป้องกันน้ำหยด มาพร้อมชุดกรองสำหรับป้องกันการอุดตันของช่องเปิด

รหัสสินค้า
1/4-KSME-0.3ACV
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,148.00

EVL SPLAY NOZZLE 1 ชิ้น 9 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แพทเทิร์น พ่น กรวยเปล่า ของไหล เป็น ของไหล วัสดุ SUS303,304
ชนิด ของไหล คุณสมบัติ พร้อม เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 2:: 6 มุม การพ่นθ (ที่ 0.5 mpa)(องศา) 80 (6 MPa) เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดของเส้นทาง(มิลลิเมตร) 0.15

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1/4-KSME-0.3ACV ในชุด หัวฉีดละออง