1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีดละอองขนาดเล็กชนิดผสมภายนอก

หัวฉีดละอองขนาดเล็กชนิดผสมภายนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,377.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ช่วยให้สามารถควบคุมน้ำได้หลากหลาย ตั้งแต่ปริมาณน้ำที่น้อยมากไปจนถึงปริมาณน้ำมาก ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ช่วยให้ติดตั้งได้แม้ในพื้นที่แคบ อนุภาคขนาดเล็กช่วยให้แห้งเร็ว โครงสร้างที่เรียบง่ายช่วยลดการอุดตันและยังทำให้การถอดกับการทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย ชนิด Self Priming (กาลักน้ำ) ทำให้สามารถฉีดพ่นได้

รหัสสินค้า
KSMME-04-10-13
KSMME-07-12-18
KSMME-10-15-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดของเส้นทาง
(มิลลิเมตร)

฿ 18,383.34

EVL SPLAY NOZZLE 1 ชิ้น ขอราคา 100.4

฿ 9,377.86

EVL SPLAY NOZZLE 1 ชิ้น ขอราคา 100.7

฿ 9,377.86

EVL SPLAY NOZZLE 1 ชิ้น ขอราคา 101.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แพทเทิร์น พ่น กรวยวงกลมที่เต็มไป / กรวย แบบเหลี่ยม เต็มไป ของไหล การ ผสมสอง ของไหล วัสดุ SUS303
ชนิด สอง ของไหล คุณสมบัติ หมอก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 0.1 มุม การพ่นθ (ที่ 0.5 mpa)(องศา) 18