(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถติดตั้งหัวฉีดได้ในพื้นที่แคบ ช่วยประหยัดพื้นที่ระหว่างการติดตั้งและการออกแบบ ใช้เรซิ่น PPS เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถทนต่อสารเคมีและความร้อนได้ดีเยี่ยม
แพทเทิร์น พ่น | พัดลมระบายความร้อน | แหล่งอากาศ | ปั๊มลม | วัสดุ | เรซิ่น PPS |
---|---|---|---|---|---|
มุม ติดตั้ง | แบน | การ ปรับ มุม | แบบตรง | ประเภทเป่า | ประเภทการขยาย |
ชนิด | หัวฉีดลม | คุณสมบัติ | ความแม่นยำ สูงที่สม่ำเสมอ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.7 | เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดของเส้นทาง(มิลลิเมตร) | 1.0 | สกรูติดตั้ง | R1/8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AB-C7P ในชุด แอร์บลาสเตอร์เรซิ่น ชนิดกะทัดรัด AB-C
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง