(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบ เพรียวบางไม่ต้องใช้พื้นที่มากติดตั้งง่ายบน แผ่นเพลท
รหัสสินค้า |
---|
AMWSW16L-W-D |
AMWSW16R-W-D |
AMWSW20L-W-D |
AMWSW20R-W-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ (ไม่สามารถคำนวณแรง แคลมป์ยึด จากเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ ) (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | แรงยึดแคลมป์ (กิโลนิวตัน) | ทิศทางการหมุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,579.20 | IMA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 1.2 | 0.35 | ซ้าย | ||
฿ 14,579.20 | IMA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 1.2 | 0.35 | ขวา | ||
฿ 16,544.48 | IMA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 1.6 | 0.55 | ซ้าย | ||
฿ 16,544.48 | IMA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 1.6 | 0.55 | ขวา |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งาน | สวิง | ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ | หน้าแปลน ด้าน หัว | มุม หมุนθ | 180° |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน สูงสุด(MPa) | 0.7 | รูปทรง ปลาย ก้าน | เกลียวนอก | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง