1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตแอคชูเอเตอร์ (MAU5040SS)

ยูนิตแอคชูเอเตอร์ (MAU5040SS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,103.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· บอดี้หลักแข็งแรงด้วยรูปทรงหน้าตัดที่เหมาะสม ซึ่งทำให้สามารถ "สไลด์ได้อย่างมั่นคง" และ "ติดตั้งง่ายด้วยร่องตัว T 3 ร่อง"
· กลไกสไลด์ใช้วัสดุที่ทนการเสียดสีได้ดีเยี่ยมและมีคุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง ช่วยให้สามารถใช้งานได้ยาวนานสำหรับโหลดจากทั้งด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้ายและด้านขวา

รหัสสินค้า
MAU5040SS-150L
MAU5040SS-150R
MAU5040SS-200L
MAU5040SS-200R
MAU5040SS-250L
MAU5040SS-250R
MAU5040SS-300L
MAU5040SS-300R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานทิศทางการหมุน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลัก ความยาวรวม LB
(มิลลิเมตร)

฿ 10,103.75

IMA ACTUATORS 1 ชิ้น 8 วัน 10ซ้าย150250

฿ 10,103.75

ACTUATORS 1 ชิ้น 19 วัน 10ขวา150250

฿ 10,488.63

IMA ACTUATORS 1 ชิ้น 8 วัน 10ซ้าย200300

฿ 10,488.63

IMA ACTUATORS 1 ชิ้น 8 วัน 10ขวา200300

฿ 10,873.52

IMA ACTUATORS 1 ชิ้น 8 วัน 10ซ้าย250350

฿ 10,873.52

IMA ACTUATORS 1 ชิ้น 8 วัน 10ขวา250350

฿ 11,258.41

IMA ACTUATORS 1 ชิ้น 8 วัน 10ซ้าย300400

฿ 11,258.41

IMA ACTUATORS 1 ชิ้น 8 วัน 10ขวา300400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (ความสูง) 58 สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) 3 โต๊ะวางชิ้นงาน ยาว 1 ชิ้น
ทิศทางการติดตั้ง มอเตอร์ แบบตรง ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง ลูกล้อ ปก การมี
มีหรือไม่มี มอเตอร์ ไม่ (แบบฝัง โดยลูกค้า) ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1(มิลลิเมตร) 55 จาระบี มาตรฐาน
ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1(มิลลิเมตร) 49 แรงดัน เครื่องขยายสัญญาน ไม่ มีหรือไม่มีตัวยึด ไม่
วิธีการขับรถ บอลสกรู รีด วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน การหล่อด้วยสังกะสี (ZDC2) กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ชุบผิวโครเมี่ยม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ลีดสกรู(φ) 8