(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หลากหลายรุ่นและสเปค ที่สามารถใช้ได้กับระบบวงจรลมต่างๆ
อากาศสามารถไหลเวียนได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้แก๊สปริมาตรเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของข้อต่อสามารถผ่านได้
การติดตั้งและถอดออกจากท่อนั้น สามารถทำได้ง่าย และส่วนที่ต่อกับท่อมีความปลอดภัยและทนทาน ซึ่งทำให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือสูง
เนื่องจากมีการใช้สารทำปฏิกริยาเข้าร่วมกับชิ้นส่วนสกรู และใช้บรรจุใน สกรู M5 จึงป้องกันการรั่วไหลได้
ชุบผิวนิกเกิลป้องกันการกัดกร่อนและการปนเปื้อน รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
PLL4M5 |
PLL6M5 |
PLL1001 |
PLL1002 |
PLL1003 |
PLL1004 |
PLL1202 |
PLL1203 |
PLL1204 |
PLL401 |
PLL402 |
PLL601 |
PLL602 |
PLL603 |
PLL801 |
PLL801D |
PLL802 |
PLL803 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | แหวน ปลั๊กพลาสติกสี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26.87 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | M5×0.8 | สีเทา | ||
฿ 30.33 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | M5×0.8 | สีเทา | ||
฿ 56.33 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | PT1/8'' | สีเทา | ||
฿ 65.00 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | PT1/4'' | สีเทา | ||
฿ 61.53 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | PT3/8'' | สีเทา | ||
฿ 82.33 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | PT1/2'' | สีเทา | ||
฿ 74.53 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | PT1/4'' | สีเทา | ||
฿ 76.27 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | PT3/8'' | สีเทา | ||
฿ 91.87 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | PT1/2'' | สีเทา | ||
฿ 32.07 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | PT1/8'' | สีเทา | ||
฿ 37.27 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | PT1/4'' | สีเทา | ||
฿ 32.07 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | PT1/8'' | สีเทา | ||
฿ 37.27 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | PT1/4'' | สีเทา | ||
฿ 49.40 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | PT3/8'' | สีเทา | ||
฿ 39.00 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | PT1/8'' | สีเทา | ||
฿ 54.83 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | PT1/8'' | สีดำ | ||
฿ 49.40 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | PT1/4'' | สีเทา | ||
฿ 52.87 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | PT3/8'' | สีเทา |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
วัสดุ ซีล | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อศอกยาว |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง