1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม, ข้อต่อสวมเร็ว, ซีรีส์ PH

อุปกรณ์เสริม, ข้อต่อสวมเร็ว, ซีรีส์ PH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีรุ่นและคุณสมบัติให้เลือกมากมาย จึงสามารถใช้สินค้ากับระบบนิวเมติกส์ได้หลายแบบ
· อากาศสามารถไหลเวียนได้อย่างดีเยี่ยม และแก๊สที่มีปริมาตรเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของข้อต่อสามารถผ่านได้
· การต่อกับท่อสามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่าย ส่วนที่ต่อกับท่อนั้นใช้ได้อย่างปลอดภัยและทนทาน อีกทั้งยังเชื่อถือได้
· มีการใช้กาวกับส่วนเกลียวและใช้ซีลกับสกรู M5 เพื่อป้องกันการรั่วไหล
· ชุบผิวนิกเกิ้ลป้องกันการกัดกร่อนและปนเปื้อน อีกทั้งยังทำให้ใช้งานได้หลากหลาย

รหัสสินค้า
PH4M5
PH6M5
PH6M5DSALE
PH1002
PH1003SALE
PH1004
PH1203SALE
PH1204
PH401SALE
PH601SALE
PH602SALE
PH602D
PH603
PH603D
PH801SALE
PH802SALE
PH802DSALE
PH803
PH804
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ แหวน ปลั๊กพลาสติกสี

฿ 34.67

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน -4M5×0.8สีเทา

฿ 34.67

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6M5×0.8สีเทา

฿ 71.08

฿ 42.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6M5×0.8สีดำ

฿ 57.20

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10PT1/4''สีเทา

฿ 79.73

฿ 47.90

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10PT3/8''สีเทา

฿ 110.07

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน -10PT1/2''สีเทา

฿ 75.40

฿ 58.01

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -12PT3/8''สีเทา

฿ 111.80

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน -12PT1/2''สีเทา

฿ 39.00

฿ 23.40

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4PT1/8''สีเทา

฿ 39.00

฿ 31.90

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6PT1/8''สีเทา

฿ 52.87

฿ 40.20

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6PT1/4''สีเทา

฿ 128.64

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 14 วัน -6PT1/4''สีดำ

฿ 75.40

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน -6PT3/8''สีเทา

฿ 93.91

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 11 วัน -6PT3/8''สีดำ

฿ 41.60

฿ 25.00

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8PT1/8''สีเทา

฿ 54.60

฿ 32.80

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8PT1/4''สีเทา

฿ 91.10

฿ 54.71

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108PT1/4''สีดำ

฿ 71.07

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน -8PT3/8''สีเทา

฿ 107.47

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน -8PT1/2''สีเทา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT การใช้งาน มาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
วัสดุ ซีล NBR การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อต่องอ สากล
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60