(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
00517961 |
00517962 |
00517963 |
00517964 |
00518351 |
00518352 |
00518353 |
00518354 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 212.39 | DETACHABLE HINGES | 2 ชิ้น | ขอราคา | 76 | 88 | [สำหรับด้านขวา] สำหรับด้านขวา | 3.4 | ||
฿ 297.15 | DETACHABLE HINGES | 2 ชิ้น | ขอราคา | 101 | 106 | [สำหรับด้านขวา] สำหรับด้านขวา | 3.8 | ||
฿ 381.91 | DETACHABLE HINGES | 2 ชิ้น | ขอราคา | 126 | 106 | [สำหรับด้านขวา] สำหรับด้านขวา | 3.8 | ||
฿ 447.62 | DETACHABLE HINGES | 2 ชิ้น | ขอราคา | 151 | 106 | [สำหรับด้านขวา] สำหรับด้านขวา | 3.8 | ||
฿ 212.39 | DETACHABLE HINGES | 2 ชิ้น | ขอราคา | 76 | 88 | สำหรับด้านซ้าย | 3.4 | ||
฿ 297.15 | DETACHABLE HINGES | 2 ชิ้น | ขอราคา | 101 | 106 | สำหรับด้านซ้าย | 3.8 | ||
฿ 381.91 | DETACHABLE HINGES | 2 ชิ้น | ขอราคา | 126 | 106 | สำหรับด้านซ้าย | 3.8 | ||
฿ 447.62 | DETACHABLE HINGES | 2 ชิ้น | ขอราคา | 151 | 106 | สำหรับด้านซ้าย | 3.8 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบบถอดได้ | ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | ประเภทธง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แผ่นทองแดง | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ผ้า | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
วิธีการติดตั้ง | เชื่อม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง