4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน
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
Iron Rivet Hinge

Part Number Configured Part Number is shown.
Part Number Volume Discount Days to Ship Length L
(mm)
Width W
(mm)
Plate Thickness
(mm)
Load Capacity
(g)
4 Day(s) 51 48 2.6 15000
4 Day(s) 64 63 3 18000
4 Day(s) 76 72 3.5 25000
4 Day(s) 89 85 3.8 35000
4 Day(s) 102 100 4 45000
4 Day(s) 127 124 4.5 60000
4 Day(s) 153 142 5 80000
4 Day(s) 205 160 6 250000

Basic Information

Main Body Type Flat Hinges Flat Hinge Type Rectangle shaped Operating Environment Corrosion Resistance
Body Material Iron SPHC-P Main Body Surface Treatment Fabric Additional Function No
Mounting Method Weld-On

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

  • Main Body Type

    • Flat Hinges
  • Flat Hinge Type

    • Rectangle shaped
  • Length L(mm)

    • 51
    • 64
    • 76
    • 89
    • 102
    • 127
    • 153
    • 205
  • Operating Environment

    • Corrosion Resistance
  • Body Material

    • Iron SPHC-P
  • Main Body Surface Treatment

    • Fabric
  • Width W(mm)

    • 48
    • 63
    • 72
    • 85
    • 100
    • 124
    • 142
    • 160
  • Additional Function

    • No
  • Mounting Method

    • Weld-On
  • Plate Thickness(mm)

    • 2.6
    • 3
    • 3.5
    • 3.8
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 6
  • Load Capacity(g)

    • 15000
    • 18000
    • 25000
    • 35000
    • 45000
    • 60000
    • 80000
    • 250000
  • Type

    • SH-HRT76
    • SH-HRT205
    • SH-HRT64
    • SH-HRT89
    • SH-HRT102
    • SH-HRT51
    • SH-HRT153
    • SH-HRT127
  • CAD

    • 2D
    • 3D

Days to Ship

  • Days to Ship

    • ALL
    • 4 Day(s) or Less

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry