1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลงชื่อ NB-4

WBR PLATE

ลงชื่อ NB-4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,796.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ประเภททดแทน ติดที่นั่งพลาสติกด้วย เทปสองหน้า หรือ สกรู ไม้ และติดตั้ง ตัวเครื่อง หลัก ขนาด: 45 × 170 มม. [การใช้งาน] ทางออกฉุกเฉิน ไฟไหม้ ถังดับเพลิง ห้ามสูบบุหรี่ ความปลอดภัย ฯลฯ

รหัสสินค้า
NB-4-2GL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,796.39

WBR PLATE 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ห้องแป้งห้องแต่งตัว TOILET แบบหล่อ การใช้งาน เทปสองหน้า หรือ สกรูเกลียวไม้ รูปทรง ประเภทแนวนอน
ขนาด (ด้านที่สั้นกว่า)(มิลลิเมตร) 45 ขนาด (ด้านยาว)(มิลลิเมตร) 170 กาว เทป ไม่มี
วัสดุ ทองเหลือง สี· การขัดเงา ทอง เนื้อหา ห้องน้ำ
สเปค ประเภททดแทน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NB-4-2GL ในชุด ลงชื่อ NB-4