1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กลอนล็อคประตู, ล็อคห้องน้ำ No.4

WBR SLIDE BOLT/SQ LACHE/HASP

กลอนล็อคประตู, ล็อคห้องน้ำ No.4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 628.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

กลอนล็อคประตูแบบเลื่อน หรือกลอนเหลี่ยมสำหรับติดด้านหน้า
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดตั้งบนประตูและตู้เครื่องมือ กลอนล็อคประตูชนิดนี้
[คุณสมบัติ]
• ประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 ชิ้น ตัวล็อค และ ห่วงสำหรับรองรับแกนเหล็ก
• ติดตั้งได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ใช้สกรูเพียง 6 ตัว
• ขนาดแป้นล็อค (กว้าง x ยาว) : 46 x 69.5 mm.
• ขนาดแป้นรองรับแกนเหล็ก (กว้าง x ยาว) : 46 x 20 mm.
• วัสดุที่ใช้ผลิต : สเตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับล็อคประตูต่างๆ ภายในบ้าน และตู้เครื่องมือ

รหัสสินค้า
NO-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 628.91

WBR SLIDE BOLT/SQ LACHE/HASP 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สแตนเลส การขัดเงา Hair line ความหนาของประตูสำหรับติดตั้ง 28 มม. ถึง 40 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO-4 ในชุด กลอนล็อคประตู, ล็อคห้องน้ำ No.4