(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·มี ปลาย พิเศษที่ป้องกันการแตกของ ไม้
· รูปทรง ปลาย พิเศษและขอบ ถอด เฟอร์ริงช่วยลดการแตกของ ไม้ อย่างมาก
· กระบวนการ DISGO ไม่ใช้ โครเมี่ยม DISGO
·ใช้ แบบเหลี่ยม บิตเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของบิต
รหัสสินค้า |
---|
HXNSTFLP-STTD-D6-120 |
HXNSTFLP-STTD-D6-135 |
HXNSTFLP-STTD-D6-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,758.64 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 120 | ||
฿ 4,198.18 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 135 | ||
฿ 4,609.25 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 150 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เกลียว หลักสูตร | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 6 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การเคลือบผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | DISGOTreatment | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง