1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระเบื้อง สเตนเลส (SUS305J1) ใช้ เกลียวหยาบ【700-900 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

กระเบื้อง สเตนเลส (SUS305J1) ใช้ เกลียวหยาบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,367.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ป้องกันการแตกของกระเบื้องและมีรัศมีส่วน หัว ขนาดใหญ่ 11 มม. ที่ช่วยให้เข้าที่ได้อย่างมั่นคง

รหัสสินค้า
CSPFTRTKCS-SUS-D4-40
CSPFTRTKCS-SUS-D4-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว

฿ 3,743.40

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

900 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 40

฿ 3,367.89

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง เกลียว ขนาดเกลียว (M) 4 วัสดุ SUS305J1
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ