1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบวนการชุบผิว Ruspert เหล็กกล้า สำรับเรียว สกรู บรอนซ์【200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

กระบวนการชุบผิว Ruspert เหล็กกล้า สำรับเรียว สกรู บรอนซ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,465.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ส่วนที่ ความยืดหยุ่น ขนาดใหญ่ป้องกันไม่ให้เป็นขุย
·บริเวณด้านล่างของส่วน หัว เป็น ใบมีดลบคม ขนาดใหญ่ที่ มี รูปทรง ยืดหยุ่น
·ขับเคลื่อนอย่างแน่นหนาใน วัสดุ ไม้ แข็งและป้องกันไม่ให้เป็นขุยนั่งกับ พื้นผิว
·ผลิตจาก เหล็กกล้า แข็งแรงทนทาน
· ตัวเครื่อง ผลิตจาก เหล็กกล้า แข็งแรงทนทานไม่ตัดหรือแตกหักง่าย

รหัสสินค้า
CSPCSTDSB-STGJB-D5.5-35
CSPCSTDSB-STGJB-D5.5-45
CSPCSTDSB-STGJB-D5.5-55
CSPCSTDSB-STGJB-D5.5-65
CSPCSTDSB-STGJB-D5.5-75
CSPCSTDSB-STGJB-D5.5-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว

฿ 3,465.96

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 35

฿ 3,726.63

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 45

฿ 3,982.73

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 55

฿ 4,617.89

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 65

฿ 5,269.31

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 75

฿ 6,796.75

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 90

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง เกลียว ขนาดเกลียว (M) 5.5 วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุก กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) การชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมัน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ