1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตนเลส เฉพาะด้าน SUS305J1 สกรู ดาดฟ้าแบบเรียว【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS

สเตนเลส เฉพาะด้าน SUS305J1 สกรู ดาดฟ้าแบบเรียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,044.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถขับเคลื่อนได้อย่างง่ายดายใน วัสดุ พื้นระเบียงที่ ชนิดแข็ง โดยไม่ต้องใช้รู ไพล็อต

รหัสสินค้า
HXSQCSTD-305-D5.5-65
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,044.21

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง เกลียว ขนาดเกลียว (M) 5.5 ความยาว 65
วัสดุ SUS305J1 กระบวนการเตรียมผิว เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุก กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) การชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมัน
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HXSQCSTD-305-D5.5-65 ในชุด สเตนเลส เฉพาะด้าน SUS305J1 สกรู ดาดฟ้าแบบเรียว