(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ชนิด]ส่วนที่เกี่ยวข้อง
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเตรียมผิว]ชุบผิวโครเมต
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) การ ชุบผิวโครเมต
[รูปทรง รู ยึด]หัว ฟิลลิป
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็ค
[การกำหนดสกรู (M)] 3.3, 3.8, 4.2
[ความยาว]25, 30, 35, 40, 45, 50
รหัสสินค้า |
---|
CSPCSSRBT-STC-D3.3-40 |
CSPCSSRBT-STC-D3.8-55 |
CSPCSSRBT-STC-D3.8-65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,498.99 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 1,250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3.3 | 40 | ||
฿ 1,347.57 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3.8 | 55 | ||
฿ 1,326.73 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 620 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3.8 | 65 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมต |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ชุบผิวโครเมต | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง