1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระดาน พลาสเตอร์ สกรู ไม้ สำรองใช้ (กล่องสีแดง)【1,800-2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

กระดาน พลาสเตอร์ สกรู ไม้ สำรองใช้ (กล่องสีแดง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,168.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับ วัสดุ รองพื้นทั้ง ไม้ และโลหะ น้ำหนักเบา
·โปรดเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะกับ ไม้ หรือฐานโลหะ น้ำหนักเบา คุณ

รหัสสินค้า
CSPCSTSBR-STTRS-D3.8-25
CSPCSTSBR-STTRS-D3.8-32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว

฿ 2,301.33

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 25

฿ 2,168.70

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

1,800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 32

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง เกลียว ขนาดเกลียว (M) 3.8 วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การเคลือบผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) R เงิน (กระบวนการชุบผิว Ruspert เงิน) หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ