1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฝาสแตนเลสฝาบีบเครื่องซักผ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20 มม【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS

ฝาสแตนเลสฝาบีบเครื่องซักผ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,737.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ชนิด]เกลียวหยาบ
[การกำหนดสกรู (M)] 6
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเตรียมผิว]ชุบผิวโครเมต
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว
[รูปทรง รู ยึด]หัว หกเหลี่ยม
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็ค
[ชนิด]เกลียวหยาบ
[การกำหนดสกรู (M)] 6
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเตรียมผิว]ชุบผิวโครเมต
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว
[รูปทรง รู ยึด]หัว หกเหลี่ยม
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็ค

รหัสสินค้า
HXNSSYSC-ST3W-D6-60-W20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,737.81

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เกลียว หลักสูตร เกลียว ขนาดเกลียว (M) 6 ความยาว 60
วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมต กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว
รูปทรง รูติดตั้ง หัวหกเหลี่ยม หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HXNSSYSC-ST3W-D6-60-W20 ในชุด ฝาสแตนเลสฝาบีบเครื่องซักผ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20 มม