1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวดิสก์โครเมตสดใส Trivalent【150-700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหัวดิสก์โครเมตสดใส Trivalent
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,458.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ชนิด]เกลียวหยาบ
[การกำหนดสกรู (M)] 5
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเตรียมผิว]ชุบผิวโครเมต
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว
[รูปทรง รู ยึด]หัว ฟิลลิป
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็ค
[ความยาว]16, 19, 25, 35, 45, 50, 55, 60, 65, 70

รหัสสินค้า
CSPLCSDH-ST3W-D5-16
CSPLCSDH-ST3W-D5-19
CSPLCSDH-ST3W-D5-25
CSPLCSDH-ST3W-D5-35
CSPLCSDH-ST3W-D5-45
CSPLCSDH-ST3W-D5-50
CSPLCSDH-ST3W-D5-55
CSPLCSDH-ST3W-D5-60
CSPLCSDH-ST3W-D5-65
CSPLCSDH-ST3W-D5-70
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว

฿ 2,995.43

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 16

฿ 3,293.20

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 19

฿ 2,625.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 25

฿ 1,832.32

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 35

฿ 1,458.34

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 45

฿ 1,984.25

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 50

฿ 2,159.56

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 55

฿ 1,770.33

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 60

฿ 1,902.44

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 65

฿ 2,033.54

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 70

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เกลียว หลักสูตร เกลียว ขนาดเกลียว (M) 5 วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมต กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ