1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางกันกระแทก แหวนรอง DISGO 8 × 40【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS

ยางกันกระแทก แหวนรอง DISGO 8 × 40
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,863.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หัว หกเหลี่ยมให้ระยะห่างต่ำเมื่อติดตั้ง
·เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลอดภัย

รหัสสินค้า
CSPBTSH-ST3W-D8-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,863.83

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เกลียว หลักสูตร เกลียว ขนาดเกลียว (M) 8 ความยาว 40
วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การเคลือบผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) DISGOTreatment
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPBTSH-ST3W-D8-40 ในชุด ยางกันกระแทก แหวนรอง DISGO 8 × 40