(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ชนิด]เกลียวหยาบ
[วัสดุ]SUS410
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไม่มี
[รูปทรง รู ยึด]หัว ฟิลลิป
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็ค
[การกำหนดสกรู (M)] 4, 5
[ความยาว]16, 19, 25, 30, 35
รหัสสินค้า |
---|
CSPPNSS-410-D4-16 |
CSPPNSS-410-D4-19 |
CSPPNSS-410-D4-25 |
CSPPNSS-410-D4-30 |
CSPPNSS-410-D5-16 |
CSPPNSS-410-D5-19 |
CSPPNSS-410-D5-25 |
CSPPNSS-410-D5-30 |
CSPPNSS-410-D5-35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,740.86 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4 | 16 | ||
฿ 4,903.46 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 4 | 19 | ||
฿ 4,249.50 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 4 | 25 | ||
฿ 4,025.92 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 4 | 30 | ||
฿ 4,078.77 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 5 | 16 | ||
฿ 4,183.95 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 5 | 19 | ||
฿ 4,040.66 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 5 | 25 | ||
฿ 2,930.90 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 5 | 30 | ||
฿ 3,070.64 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 5 | 35 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เกลียว หลักสูตร | วัสดุ | SUS410 | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง