(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ชนิด]เกลียวหยาบ
[วัสดุ]SUS410
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไม่มี
[รูปทรง รู ยึด]หัว ฟิลลิป
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็ค
[การกำหนดสกรู (M)] 4, 5
[ความยาว]28, 32, 37, 40, 45, 50, 60, 70 สกรู
[ชนิด]สกรูเกลียวเต็มเกลียวบางส่วน
รหัสสินค้า |
---|
RMPCSS-410-D4-28 |
RMPCSS-410-D4-32 |
RMPCSS-410-D4-37 |
RMPCSS-410-D4-40 |
RMPCSS-410-D4-45 |
RMPCSS-410-D5-37 |
RMPCSS-410-D5-45 |
RMPCSS-410-D5-50 |
RMPCSS-410-D5-60 |
RMPCSS-410-D5-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว | ชนิดสกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,220.53 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 4 | 28 | เต็ม - เกลียว | ||
฿ 4,415.15 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 4 | 32 | เต็ม - เกลียว | ||
฿ 5,755.09 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 4 | 37 | เต็ม - เกลียว | ||
฿ 4,810.47 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 4 | 40 | เต็ม - เกลียว | ||
฿ 5,190.55 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 4 | 45 | เต็ม - เกลียว | ||
฿ 4,610.27 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 5 | 37 | เต็ม - เกลียว | ||
฿ 4,340.96 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 5 | 45 | เกลียว ครึ่งหนึ่ง | ||
฿ 2,440.05 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 5 | 50 | เกลียว ครึ่งหนึ่ง | ||
฿ 2,915.66 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 5 | 60 | เกลียว ครึ่งหนึ่ง | ||
฿ 2,552.34 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 5 | 70 | เกลียว ครึ่งหนึ่ง |
กำลังโหลด …
ชนิด | เกลียว หลักสูตร | วัสดุ | SUS410 | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง