1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูโครเมตไบร์ทหัวกระทะสี【1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูโครเมตไบร์ทหัวกระทะสี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,668.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ชนิด]เกลียวหยาบ
[การกำหนดสกรู (M)] 4
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเตรียมผิว]การทำสี/การทาสี/การพ่นสี การเคลือบผิว
[รูปทรง รู ยึด]หัว ฟิลลิป
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็ค
[ความยาว]13 16 19 25
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) การเคลือบผิว หัว (สีงาช้าง), การเคลือบผิว หัว (ครีม), การเคลือบผิว หัว (สีดำ), การเคลือบผิว หัว (สีขาว), การเคลือบผิว หัว ( เบลโลว์ ), การเคลือบผิว หัว (สีน้ำเงิน), การเคลือบผิว หัว (สีเทา), การเคลือบผิว หัว (สีเขียวสดใส) )

รหัสสินค้า
CSPPNS-STGB-D4-13
CSPPNS-STTH-D4-13
CSPPNS-STTHBT-D4-13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 3,668.70

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน หัว แปรงทาสี (ร้อง)

฿ 3,668.70

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน แปรงทาสี หัว (ชาใหม่)

฿ 3,668.70

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน หัว แปรงทาสี (สีดำ)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เกลียว หลักสูตร เกลียว ขนาดเกลียว (M) 4 ความยาว 13
วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การเคลือบผิว หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ