(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ALC เหล่านี้ให้ความแข็งแรงเป็นเลิศและเป็นหนึ่งในสินค้าขายดีของเรา
·คุณสมบัติของ ALC ได้รับการวิเคราะห์จากหลาย ๆ เหล็กฉาก และแม้ใน เคส เลวร้ายที่สุด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ถือครองและ ความทนทาน ก็ไม่อยู่ในชาร์ต
· "ALC สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต series" เป็นกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ขายดีที่สุด
·เมื่อคุณตอก สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต เหล่านี้เข้า ตำแหน่ง ปลาย เปิดขึ้นและ ยึด เข้าที่โดยจับ ALC ให้แน่น
·ผลิตจาก สเตนเลส เพื่อ สนิม และไม่จำเป็นต้องใช้ สว่านไฟฟ้า และ เครื่องมือ อื่น ๆ ในการทำรู ไพล็อต
· การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รวดเร็วสิ่งที่คุณต้องมีคือค้อนหนึ่งอันเพื่อขับ ตะปู
รหัสสินค้า |
---|
HN0-SUS-D3.5-45 |
HN0-SUS-D4.5-55 |
HN0-SUS-D5.5-65 |
HN0-SUS-D6.5-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 141.77 | WKI1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 3.5 | ||
฿ 208.30 | WKI1 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 55 | 4.5 | |
฿ 237.32 | WKI1 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 65 | 5.5 | |
฿ 368.91 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 6.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรู คอนกรีต อื่น ๆ | วัสดุ | สเตนเลส | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง