1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด ค่า ปลั๊ก คอนกรีต【30-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ชุด ค่า ปลั๊ก คอนกรีต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 373.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีผลสำหรับการเชื่อมต่อที่ใกล้ชิด
·รวม กลไก พอดีสำหรับการยึด วัสดุ เข้าที่อย่างแน่นหนา

รหัสสินค้า
CPVPF5-ST-D5-25
CPVPF6-ST-D6-30
CPVPF8-ST-D8-40
CPVPF10-ST-D10-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว เส้นผ่าศูนย์กลางปลั๊ก
(มิลลิเมตร)

฿ 392.79

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 255

฿ 388.72

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 306

฿ 379.07

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 408

฿ 373.48

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 5010

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปลั๊ก วัสดุ ไนล่อน กระบวนการเตรียมผิว ผ้า
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ผ้า หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ