(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แพ้ด ก้านปรับระดับ มาตรฐาน ที่มีความอเนกประสงค์สูง
ขอแนะนำเมื่อคุณต้องการทรงตัวอย่างมั่นคง!
[คุณสมบัติ]
· รายชื่อ สกรู 2 ประเภท M8 และ M12
· วัสดุ ด้านล่างเป็น ยาง
· มุม สวิง ของตัว ตัวเครื่อง รองรับได้ถึง 10 องศา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เมื่อคุณต้องการทำให้อุปกรณ์และอุปกรณ์จับยึดมั่นคงโดยการป้องกันไม่ให้ลื่นไถลหรือ แบบเขย่า
รหัสสินค้า |
---|
KC-2710P-1M |
KC-2710P-8M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 286.15 | ADJUST FOOT | 5 ชิ้น | 6 วัน | 35 | 60 | 8 | ||
฿ 291.35 | ADJUST FOOT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 55 | 80 | 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | ด้วย ไนล่อน ด้านล่าง | มุม หมุนθ(องศา) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ชุบผิวนิกเกิล/ การขัดเงา |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | กลไก หมุน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง