(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไกด์ลูกกลิ้งพลาสติกสำหรับรางกลม
[คุณสมบัติ]
· บอดี้พลาสติกช่วยให้การทำงานไร้เสียง
· ทนอุณหภูมิได้ถึง 105 °C
· 2 ประเภท: GRL2206P-R-SUS (ไม่มีสตัด) และ GRL22M6P-R-SUS (พร้อมสตัด)
[การใช้งาน]
· ประตูเลื่อนชนิดต่าง ๆ
· ลูกกลิ้งสำหรับตัวส่ง
บอดี้พลาสติกช่วยให้การทำงานไร้เสียง ทนความร้อนได้ถึง 105°C เหมาะที่จะใช้เป็นลูกกลิ้งสำหรับประตูบานเลื่อนและตัวส่งต่าง ๆ เป็นต้น
2 ชนิด: GRL2206P-R-SUS (ไม่มีสตัด) และ GRL22M6P-R-SUS (มีสตัด)
GRL2206P-R-SUS (ไม่มีสตัด)
Drawing ระบุขนาดของ GRL2206P-R-SUS (ไม่มีสตัด) (มม.)
GRL22M6P-R-SUS (มีสตัด)
Drawing ระบุขนาดของ GRL22M6P-R-SUS (มีสตัด) (มม.)
รหัสสินค้า |
---|
GRL22M6P-R-SUS |
GRL2206P-R-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทเพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 596.78 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เพลา] พิมพ์ด้วย สลักเกลียว | ||
฿ 442.82 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไม่มี เพลา (รูกลม)] ประเภทไม่มี สลักเกลียว |
กำลังโหลด …
ชนิดลูกกลิ้ง | ประเภท R | ตลับลูกปืน/รองลื่น | เดียว | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | SUS440C |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | วัสดุ เคลือบฉนวน | โดยไม่ต้อง เคลือบฉนวน | OD(Ø) | 22 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความกว้างของลูกกลิ้ง(มิลลิเมตร) | 6 | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 98 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง