(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไกด์ลูกกลิ้งแบบแบนทำจากพลาสติก
[คุณสมบัติ]
· บอดี้พลาสติกช่วยให้การทำงานไร้เสียง
· ทนอุณหภูมิได้ถึง 105 °C
· 2 ประเภท: GRL-PF-SUS (ไม่มีสตัด) และ GRL-MPF-SUS (พร้อมสตัด)
[การใช้งาน]
· ประตูเลื่อนชนิดต่าง ๆ
· ลูกกลิ้งสำหรับตัวส่ง
GRL-PF-SUS (ไม่มีสตัด)
GRL-MPF-SUS (มีสตัด)
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวผลิตภัณฑ์เป็นพลาสติกช่วยให้ทำงานเงียบ
เหมาะสำหรับใช้เป็นลูกกลิ้งสำหรับประตูบานเลื่อนและรถเข็นรูปแบบต่าง ๆ ฯลฯ
อุณหภูมิทนความร้อน 105 °C
Drawing ระบุขนาดของ GRL-PF-SUS (ไม่มีสตัด)
Drawing ระบุขนาดของ GRL-MPF-SUS (มีสตัด)
รหัสสินค้า | D | L | d | B | ตลับลูกปืน ลำดับที่ | โหลดที่รับได้ (N) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRL1304P-F-SUS | 13 | 5 | 4 | 4 | SMR104ZZ | 49 | 1.7 |
GRL1404P-F-SUS | 14 | 1.9 | |||||
GRL1805P-F-SUS | 18 | 5 | 695HZZ | 68.6 | 3.2 | ||
GRL1905P-F-SUS | 19 | 3.4 | |||||
GRL1906P-F-SUS | 19 | 6 | 6 | 5 | 696HZZ | 98 | 4.7 |
GRL2006P-F-SUS | 20 | 5 | |||||
GRL2406P-F-SUS | 24 | 6.1 | |||||
GRL2506P-F-SUS | 25 | 6.4 | |||||
GRL3008P-F-SUS | 30 | 9 | 8 | 7 | 608HZZ | 196 | 16 |
GRL3508P-F-SUS | 35 | 19.1 |
แผนภูมิสเปคของ GRL-PF-SUS (ไม่มีสตัด) (มม.)
รหัสสินค้า | D | L | d | B | M | L1 | D1 | T | W | ตลับลูกปืน ลำดับที่ | โหลดที่รับได้ (N) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRL13M4P-F-SUS | 13 | 5 | 4 | 4 | M4 × 0.7 | 5 | 6 | 1.5 | 2 | SMR104ZZ | 49 | 2.7 |
GRL14M4P-F-SUS | 14 | 2.9 | ||||||||||
GRL18M4P-F-SUS | 18 | 5 | 7 | 2.5 | 695HZZ | 68.6 | 4.4 | |||||
GRL19M4P-F-SUS | 19 | 4.6 | ||||||||||
GRL19M6P-F-SUS | 19 | 6 | 6 | 5 | M6 × 1 | 8 | 8 | 1.5 | 3 | 696HZZ | 98 | 7.4 |
GRL20M6P-F-SUS | 20 | 7.6 | ||||||||||
GRL24M6P-F-SUS | 24 | 8.8 | ||||||||||
GRL25M6P-F-SUS | 25 | 9.1 | ||||||||||
GRL30M6P-F-SUS | 30 | 9 | 8 | 7 | 10.2 | 2 | 5 | 608HZZ | 196 | 20.4 | ||
GRL35M6P-F-SUS | 35 | 23.6 |
แผนภูมิสเปคของ GRL-MPF-SUS (มีสตัด) (มม.)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทเพลา | OD (Ø) | ความกว้างของลูกกลิ้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 519.80 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เพลา] พิมพ์ด้วย สลักเกลียว | 13 | 5 | ||
฿ 519.80 ฿ 292.70 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เพลา] พิมพ์ด้วย สลักเกลียว | 14 | 5 | ||
฿ 519.80 ฿ 267.18 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เพลา] พิมพ์ด้วย สลักเกลียว | 18 | 5 | ||
฿ 519.80 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เพลา] พิมพ์ด้วย สลักเกลียว | 19 | 5 | ||
฿ 499.24 ฿ 280.12 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เพลา] พิมพ์ด้วย สลักเกลียว | 19 | 6 | ||
฿ 519.80 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เพลา] พิมพ์ด้วย สลักเกลียว | 20 | 6 | ||
฿ 499.24 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เพลา] พิมพ์ด้วย สลักเกลียว | 24 | 6 | ||
฿ 503.22 ฿ 291.41 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เพลา] พิมพ์ด้วย สลักเกลียว | 25 | 6 | ||
฿ 558.29 ฿ 306.72 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เพลา] พิมพ์ด้วย สลักเกลียว | 30 | 9 | ||
฿ 558.29 ฿ 303.26 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เพลา] พิมพ์ด้วย สลักเกลียว | 35 | 9 | ||
฿ 404.34 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ไม่มี เพลา (รูกลม)] ประเภทไม่มี สลักเกลียว | 13 | 5 | ||
฿ 386.76 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ไม่มี เพลา (รูกลม)] ประเภทไม่มี สลักเกลียว | 14 | 5 | ||
฿ 386.76 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ไม่มี เพลา (รูกลม)] ประเภทไม่มี สลักเกลียว | 18 | 5 | ||
฿ 386.76 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไม่มี เพลา (รูกลม)] ประเภทไม่มี สลักเกลียว | 19 | 5 | ||
฿ 386.76 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไม่มี เพลา (รูกลม)] ประเภทไม่มี สลักเกลียว | 19 | 6 | ||
฿ 386.76 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไม่มี เพลา (รูกลม)] ประเภทไม่มี สลักเกลียว | 20 | 6 | ||
฿ 439.59 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไม่มี เพลา (รูกลม)] ประเภทไม่มี สลักเกลียว | 24 | 6 | ||
฿ 386.76 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไม่มี เพลา (รูกลม)] ประเภทไม่มี สลักเกลียว | 25 | 6 | ||
฿ 481.46 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ไม่มี เพลา (รูกลม)] ประเภทไม่มี สลักเกลียว | 30 | 9 | ||
฿ 442.82 ฿ 266.31 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ไม่มี เพลา (รูกลม)] ประเภทไม่มี สลักเกลียว | 35 | 9 |
กำลังโหลด …
ชนิดลูกกลิ้ง | พิมพ์ F | ตลับลูกปืน/รองลื่น | เดียว | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | SUS440C |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | วัสดุ เคลือบฉนวน | โดยไม่ต้อง เคลือบฉนวน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง