(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไกด์โรลเลอร์สำหรับรางกลม
[คุณสมบัติ]
·เหมาะเป็น ลูกกลิ้ง สำหรับประตูบานเลื่อนและผู้ให้บริการต่างๆ
· สำหรับงานรับน้ำหนักมาก
· ไกด์โรลเลอร์แบบร่องตัว U ใช้บนรางกลมและทนทานต่อเศษที่เหลือจากการตัด
[การใช้งาน]
· ประตูบานเลื่อนแบบต่างๆ
· ลูกกลิ้งสำหรับลำเลียง
ลักษณะภายนอกของไกด์โรลเลอร์ร่องตัว U (ตลับลูกปืนคู่)
Drawing ระบุขนาดของไกด์โรลเลอร์ร่องตัว U (ตลับลูกปืนคู่)
รหัสสินค้า | Do | D | R | D1 | L | d | d1 | d2 | A | B | ตลับลูกปืน ลำดับที่ | น้ำหนัก (ก.) | ใช้งานได้ สกรูลูกกลิ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRL40S2-R | 40 | 30 | R7.5 | 45 | 23 | 8 | 22 | 18 | 4.5 | 14 | 608ZZ × 2 | 140 | RLB0814 |
GRL50S2-R | 50 | 38 | R10.5 | 59 | 27 | 10 | 26 | 22 | 5.5 | 16 | 6000ZZ × 2 | 255 | RLB1016 |
GRL60S2-R | 60 | 44 | R11.5 | 67 | 33 | 12 | 32 | 26 | 6.5 | 20 | 6201ZZ × 2 | 440 | RLB1220 |
GRL70S2-R | 70 | 51 | R14.5 | 80 | 39 | 15 | 35 | 29 | 8.5 | 22 | 6202ZZ × 2 | 700 | RLB1522 |
ตลับลูกปืน ลำดับที่ | พิกัดโหลดแบบไดนามิกพื้นฐาน Cr (N) | พิกัดโหลดแบบสแตติกพื้นฐาน Cor (N) |
---|---|---|
608ZZ × 2 | 5,340 | 2,200 |
6000ZZ × 2 | 7,370 | 3,190 |
6201ZZ × 2 | 11,010 | 4,940 |
6202ZZ × 2 | 12,390 | 5,990 |
รหัสสินค้า |
---|
GRL40S2-R |
GRL50S2-R |
GRL60S2-R |
GRL70S2-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (Ø) | ความกว้างของลูกกลิ้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,097.18 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 40 | 23 | ||
฿ 1,193.48 | IMAO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 27 | ||
฿ 1,366.55 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 33 | ||
฿ 1,718.36 | IMAO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 70 | 39 |
กำลังโหลด …
ประเภทเพลา | ไม่มี แกน (รูกลม) | ชนิดลูกกลิ้ง | ประเภท R | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า | วัสดุ โรเลอร์ | S45C | วัสดุ เคลือบฉนวน | โดยไม่ต้อง เคลือบฉนวน |
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง