(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์เสริม สำหรับการติดตั้งตัวปรับตั้งค่าสำหรับใช้โดยการติดตั้งกับท่อ แบบเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบ ช่องว่างด้านในของ ท้ายเป็น รูปทรง เรียว
· การขัน น๊อตตัวเมีย ให้แน่นทำให้ ฝาครอบ ท้ายหลุดออกยาก
· อุณหภูมิใช้งาน -30 ถึง +100°C
[การใช้งาน]
· เนื่องจากขาสำหรับสร้าง ตัวเสื้อ จากท่อ แบบเหลี่ยม
โครงร่าง NDEQ20 / NDEQ30A / NDEQ25 / NDEQ30B
NDEQ25 / NDEQ30A โครงร่างแบบร่าง
หมายเลข รุ่น | W | W₁ | T₁ | W₂ | M | T | H₁ | H₂ | H | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลนิวตัน) บันทึก) | มวล (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDEQ20-M8 | 20 | 20 | 1.5 | 17 | M8 × 1.25 | 6.5 | 30 | 10.5 | 37 | 3 | 17 |
NDEQ25-M8 | 25 | 25 | 1.5 | 22 | M8 × 1.25 | 6.5 | 30 | 10.5 | 36 | 23 | |
NDEQ25-M10 | M10 × 1.5 | 8 | 29.5 | 10 | 37 | 33 | |||||
NDEQ25-M12 | M12 × 1.75 | 10 | 27 | 8 | 41 | ||||||
NDEQ30A-M8 | 30 | 30 | 1.5 | 27 | M8 × 1.25 | 6.5 | 30 | 10.5 | 37 | 32 | |
NDEQ30A-M10 | M10 × 1.5 | 8 | 29.5 | 10 | 44 | ||||||
NDEQ30B-M8 | 2 | 26 | M8 × 1.25 | 6.5 | 30 | 10 | 31 | ||||
NDEQ30B-M10 | M10 × 1.5 | 8 | 29.5 | 42 |
อุณหภูมิใช้งาน -30 ถึง +100°C
รหัสสินค้า |
---|
NDEQ20-M8 |
NDEQ25-M8 |
NDEQ25-M10 |
NDEQ25-M12 |
NDEQ30A-M8 |
NDEQ30A-M10 |
NDEQ30B-M8 |
NDEQ30B-M10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรู ขนาด M | กว้าง (□) | ความยาว W2 (□) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 92.16 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 × 1.25 | 20 | 17 | ||
฿ 125.99 ฿ 75.61 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 × 1.25 | 25 | 22 | ||
฿ 124.27 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10 × 1.5 | 25 | 22 | ||
฿ 147.55 ฿ 92.20 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 × 1.75 | 25 | 22 | ||
฿ 152.81 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 × 1.25 | 30 | 27 | ||
฿ 148.62 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 × 1.5 | 30 | 27 | ||
฿ 139.35 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 × 1.25 | 30 | 26 | ||
฿ 162.82 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 × 1.5 | 30 | 26 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์เสริม | ประเภท อุปกรณ์เสริม | ฝาครอบ ท้าย | วัสดุ | โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง