(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้เมื่อต้องมีการแจ้งเตือนการล็อคประตู
·สามารถติดตั้งบนประตูนิรภัยของเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต
·เนื่องจากตัวเครื่องทำจากโพลีเอไมด์ฉนวนสองชั้นของวงจรภายในจึงปลอดภัยและไม่จำเป็นต้องต่อสายดิน
· ระดับการป้องกัน IP67 วัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ คือ เรซิ่น SUS ดังนั้นจึงสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องล้างบ่อยได้
·เนื่องจาก บานพับ และฟังก์ชั่นสวิตช์ ถูกรวมไว้ด้วยกัน จึงง่ายต่อการประกอบ
รหัสสินค้า |
---|
SWEFH110-13CA |
SWEFH110-13CC |
SWEFH110-22CA |
SWEFH110-22CC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | ประเภทหน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,206.57 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ: ขึ้น | 1NO+3NC | ||
฿ 6,206.57 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ: ลง | 1NO+3NC | ||
฿ 6,013.82 | HINGES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ: ขึ้น | 2NO+2NC | ||
฿ 6,206.57 | HINGES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ: ลง | 2NO+2NC |
กำลังโหลด …
ประเภท ตัวเครื่อง หลัก | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | โพลีเอไมด์ | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ไม่ |
กว้าง(มิลลิเมตร) | 60 | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | อื่น ๆ | มุม เลี้ยว(องศา) | 180 |
วิธีการติดตั้ง | สกรู | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | Counterbored | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
รายละเอียดวิธีการติดตั้ง | สกรู M6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง