1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับแบน (แบบปรับได้ )

HINGES

บานพับแบน (แบบปรับได้ )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,182.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· serrations จะได้รับในด้านล่างและด้านบนพุ่มไม้ รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู ตัวเครื่อง
·ปรับตำแหน่งของรูยึดทั้งหมด± 2 มม. ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนโดยเลื่อนบุชไปตาม คีมปากช้าง

รหัสสินค้า
FTAH7660H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,182.70

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเครื่อง หลัก บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาว L(มิลลิเมตร) 60
สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน วัสดุ ตัวเครื่อง สังกะสีหล่อขึ้นรูป กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก ทาสี
กว้าง(มิลลิเมตร) 76 ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม ไม่ มุม เลี้ยว(องศา) 270
วิธีการติดตั้ง สกรู ประเภทรู สกรูติดตั้ง เคาเตอร์ซิงค์ สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ
สเปค ตำแหน่ง รูติดตั้ง สามารถปรับได้± 2 มม. ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน รายละเอียดวิธีการติดตั้ง สลักเกลียว แบน M6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FTAH7660H ในชุด บานพับแบน (แบบปรับได้ )