1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่มือจับ (CA-160-P, -215-P)

ที่มือจับ (CA-160-P, -215-P)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 518.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· มือจับ ตัวยึดฝา เรซิ่น พร้อมโลหะที่สัมผัสน้อย

รหัสสินค้า
CA-160-P
CA-215-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ L
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดวิธีการติดตั้ง

฿ 518.58

HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10160การใช้ ฟลัชโบลท์กับหัวซ็อกเก็ต M4 หกเหลี่ยม

฿ 920.85

HANDLES 1 ชิ้น 8 วัน 10215การใช้ ฟลัชโบลท์กับหัวซ็อกเก็ต M5 หกเหลี่ยม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปแบบพิเศษ วิธีการติดตั้ง รูกลม ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) 400 สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ