(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทส่วนติดตั้ง | ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แรงขันแน่น (N) | สี ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 497.78 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M3 | - | - | สีดำ | ||
฿ 648.14 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | ชุบผิวโครเมี่ยม | M3 | - | - | เงิน | ||
฿ 497.78 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M3 | - | - | สีส้ม | ||
฿ 494.19 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M3 | - | - | สีแดง | ||
฿ 497.78 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M3 | - | - | เงิน | ||
฿ 497.78 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M4 | - | - | สีดำ | ||
฿ 648.14 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | ชุบผิวโครเมี่ยม | M4 | - | - | เงิน | ||
฿ 547.89 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวใน | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M4 | - | - | สีส้ม | ||
฿ 494.19 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M4 | - | - | สีแดง | ||
฿ 497.78 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M4 | - | - | เงิน | ||
฿ 497.78 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M5 | - | - | สีดำ | ||
฿ 648.14 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | ชุบผิวโครเมี่ยม | M5 | - | - | เงิน | ||
฿ 497.78 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M5 | - | - | สีส้ม | ||
฿ 494.19 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M5 | - | - | สีแดง | ||
฿ 497.78 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M5 | - | - | เงิน | ||
฿ 536.55 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M4 | 10 | 1800 | สีดำ | ||
฿ 686.63 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | ชุบผิวโครเมี่ยม | M4 | 10 | 1800 | เงิน | ||
฿ 590.53 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M4 | 10 | 1800 | สีส้ม | ||
฿ 532.67 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M4 | 10 | 1800 | สีแดง | ||
฿ 536.55 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M4 | 10 | 1800 | เงิน | ||
฿ 536.68 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M4 | 15 | 1800 | สีดำ | ||
฿ 686.63 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | ชุบผิวโครเมี่ยม | M4 | 15 | 1800 | เงิน | ||
฿ 536.68 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M4 | 15 | 1800 | สีส้ม | ||
฿ 532.67 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M4 | 15 | 1800 | สีแดง | ||
฿ 536.68 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M4 | 15 | 1800 | เงิน | ||
฿ 536.82 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M4 | 20 | 1800 | สีดำ | ||
฿ 686.63 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | ชุบผิวโครเมี่ยม | M4 | 20 | 1800 | เงิน | ||
฿ 590.84 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M4 | 20 | 1800 | สีส้ม | ||
฿ 532.67 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M4 | 20 | 1800 | สีแดง | ||
฿ 560.10 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M4 | 20 | 1800 | เงิน | ||
฿ 536.96 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M4 | 25 | 1800 | สีดำ | ||
฿ 686.63 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | ชุบผิวโครเมี่ยม | M4 | 25 | 1800 | เงิน | ||
฿ 536.96 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M4 | 25 | 1800 | สีส้ม | ||
฿ 532.67 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M4 | 25 | 1800 | สีแดง | ||
฿ 536.96 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M4 | 25 | 1800 | เงิน | ||
฿ 536.55 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M5 | 10 | 3100 | สีดำ | ||
฿ 686.63 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | ชุบผิวโครเมี่ยม | M5 | 10 | 3100 | เงิน | ||
฿ 590.53 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M5 | 10 | 3100 | สีส้ม | ||
฿ 560.48 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M5 | 10 | 3100 | สีแดง | ||
฿ 536.55 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M5 | 10 | 3100 | เงิน | ||
฿ 536.68 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M5 | 15 | 3100 | สีดำ | ||
฿ 686.63 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | ชุบผิวโครเมี่ยม | M5 | 15 | 3100 | เงิน | ||
฿ 590.68 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M5 | 15 | 3100 | สีส้ม | ||
฿ 532.67 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M5 | 15 | 3100 | สีแดง | ||
฿ 545.37 ฿ 332.13 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M5 | 15 | 3100 | เงิน | ||
฿ 560.10 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M5 | 20 | 3100 | สีดำ | ||
฿ 686.63 | LEVERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก | ชุบผิวโครเมี่ยม | M5 | 20 | 3100 | เงิน | ||
฿ 590.84 | LEVERS | 4 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M5 | 20 | 3100 | สีส้ม | ||
฿ 532.67 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M5 | 20 | 3100 | สีแดง | ||
฿ 536.82 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M5 | 20 | 3100 | เงิน | ||
฿ 536.96 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M5 | 25 | 3100 | สีดำ | ||
฿ 686.63 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | ชุบผิวโครเมี่ยม | M5 | 25 | 3100 | เงิน | ||
฿ 590.99 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M5 | 25 | 3100 | สีส้ม | ||
฿ 532.67 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M5 | 25 | 3100 | สีแดง | ||
฿ 536.96 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | [การเคลือบผิว] เคลือบสี | M5 | 25 | 3100 | เงิน |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แคลมป์ยึด | ประเภทแคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | ทิศทางการทำงาน | ตามแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ทรงตัว L | รูปร่างก้านหนีบรูปตัว L | ชุดสกรู | รัศมีการหมุน R(มิลลิเมตร) | 30 |
ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | วัสดุส่วนติดตั้ง | SUS303 | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ |
สกรูปรับระดับรับสำหรับช่องว่าง | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง