(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบบถอดได้ | ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | ประเภทธง | ความยาว(มิลลิเมตร) | 127 / 133 |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า ประยุกต์(N) | 441.3 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS304 |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | Hair line | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 102 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ย้อนกลับ | สำหรับด้านขวา | มุม เปิดθ(องศา) | 180 | วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ประเภทรู สกรูติดตั้ง | รูกลม / เคาเตอร์ซิงค์ | จำนวนหลุม | 10 | จำนวน สกรู ไม้ ใช้บังคับ(ชิ้น) | 10 |
พิกัดน้ำหนัก (เมื่อใช้ 2)(kgf) | 45 | ปริมาณ | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง