(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้]
· QLPD ใช้ ขาพิน แคลมป์ยึด
[คุณสมบัติ]
· สั่งทำพิเศษ ให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M | M5×0.8 | บังคับยึดอากาศ | QLPD200 | ส่วนเชื่อมต่อ มิติ D1(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 11.1 | ส่วนเชื่อมต่อ มิติ D2(มิลลิเมตร) | 8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QLPD200-8X10-11.1 ในชุด แคลมป์ยึด ขาพิน (QLPD-X)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง