1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่งเทเปอร์ (CP157)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • บุชชิ่งเทเปอร์ (CP157)
  • บุชชิ่งเทเปอร์ (CP157)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 609.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน}
· บุชชิ่งเทเปอร์สำหรับติดตั้ง CP150 กับแผ่นเพลทฐาน

รหัสสินค้า
CP157-08001L
CP157-08001S
CP157-12001L
CP157-12001S
CP157-16001L
CP157-16001S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีใช้ มิติ ติดตั้งส่วน D1
(มิลลิเมตร)

฿ 1,841.29

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 10ชนิดอ้างอิง (เมื่อจำเป็นต้องปรับตำแหน่ง)12

฿ 609.65

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 10ชนิดมาตรฐาน (เมื่อไม่จำเป็นต้องปรับตำแหน่ง)12

฿ 1,918.27

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 10ชนิดอ้างอิง (เมื่อจำเป็นต้องปรับตำแหน่ง)18

฿ 686.63

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 10ชนิดมาตรฐาน (เมื่อไม่จำเป็นต้องปรับตำแหน่ง)18

฿ 1,995.24

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 10ชนิดอ้างอิง (เมื่อจำเป็นต้องปรับตำแหน่ง)22

฿ 763.61

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 10ชนิดมาตรฐาน (เมื่อไม่จำเป็นต้องปรับตำแหน่ง)22

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนที่เกี่ยวข้อง