1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว ขยาย (ใช้สำหรับ แคลมป์ยึด ด้านใน)

สลักเกลียว ขยาย (ใช้สำหรับ แคลมป์ยึด ด้านใน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,149.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้วย กลไก แคลมป์ยึด ชนิด ไดอะแฟรม ขากรรไกร 8 แคลมป์ยึด ชิ้นงาน อย่างแน่นหนารองรับชิ้นงานที่มีรูปร่างผิดปกติได้หลากหลาย
·มีช่วงชัก 0.3 มม.
·เหมาะสำหรับแว็กซ์ที่หายไป, ไดคาสต์, วัสดุอัดรีด, วัสดุดึงขึ้นรูป, และชิ้นงานที่ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ก่อนหน้านี้
·โดยการขัน เพลา หัวล็อค ให้แน่น สลักเกลียว ส่วนขยายจะถูกดึงเข้าไปด้านใน
· แหวน ปาก กระบอก พร้อมกันจากตรงกลางกว้างขึ้นใน 8 ทิศทางและ แคลมป์ยึด รูปทรง ภายในของ ชิ้นงาน

รหัสสินค้า
CP127-06501B
CP127-12001B
CP127-16001B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ ฝาครอบ (สำหรับ แคลมป์ยึด ภายใน)

฿ 1,149.02

CLAMPS 1 ชิ้น 5 วัน 10CP127-06501

฿ 1,293.88

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 10CP127-12001

฿ 1,333.19

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 10CP127-16001

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดแคลมป์ ส่วนที่เกี่ยวข้อง