(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มีการ ชุบผิวโครเมต การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก B (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว C (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,664.52 | JDI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | เหล็ก | ชุบสังกะสี หลอมเหลว | M8 × 1.25 | 12 | 35 | 15 | ||
฿ 5,109.68 | JDI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | - | เหล็ก | ชุบสังกะสี หลอมเหลว | M10 × 1.5 | 14.0 | 40 | 17 | ||
฿ 4,238.71 | JDI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | - | เหล็ก | ชุบสังกะสี หลอมเหลว | M12 × 1.75 | 17.5 | 50 | 20 | ||
฿ 3,522.58 | JDI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | - | เหล็ก | ชุบสังกะสี หลอมเหลว | M16 × 2 | 21.5 | 60 | 24 | ||
฿ 4,836.77 | JDI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | - | เหล็ก | ชุบสังกะสี หลอมเหลว | M20 × 2.5 | 25.4 | 80 | 35 | ||
฿ 4,025.81 | JDI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | - | เหล็ก | ชุบผิวโครเมต | W1 / 4 20 | 10.4 | 30 | 10 | ||
฿ 2,090.32 | JDI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | - | เหล็ก | ชุบผิวโครเมต | W5/16-18 | 12 | 35 | 15 | ||
฿ 1,316.13 | JDI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | - | เหล็ก | ชุบผิวโครเมต | W3/8-16 | 14.0 | 40 | 17 | ||
฿ 2,787.10 | JDI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | เหล็ก | ชุบผิวโครเมต | W3/8-16 | 12 | 35 | 12 | ||
฿ 1,316.13 | JDI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | - | เหล็ก | ชุบผิวโครเมต | W1/2-12 | 17.5 | 50 | 20 | ||
฿ 1,548.39 | JDI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | - | เหล็ก | ชุบผิวโครเมต | W5/8-11 | 21.5 | 60 | 24 | ||
฿ 3,600.00 | JDI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | เหล็ก | ชุบผิวโครเมต | M8 × 1.25 | 12 | 35 | 15 | ||
฿ 2,400.00 | JDI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | เหล็ก | ชุบผิวโครเมต | M10 × 1.5 | 14.0 | 40 | 17 | ||
฿ 1,916.13 | JDI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | เหล็ก | ชุบผิวโครเมต | M12 × 1.75 | 17.5 | 50 | 20 | ||
฿ 2,177.42 | JDI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | เหล็ก | ชุบผิวโครเมต | M16 × 2 | 21.5 | 60 | 24 | ||
฿ 3,594.19 | JDI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | เหล็ก | ชุบผิวโครเมต | M20 × 2.5 | 25.4 | 80 | 35 | ||
฿ 15,793.55 | JDI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | สเตนเลส | NA | W3/8-16 | 14.0 | 40 | 17 | ||
฿ 13,935.48 | JDI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | สเตนเลส | NA | W1/2-12 | 17.5 | 50 | 20 | ||
฿ 7,780.65 | JDI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | สเตนเลส | NA | W5/8-11 | 21.5 | 60 | 24 | ||
฿ 17,574.19 | JDI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | สเตนเลส | NA | M6 × 1 | 10.4 | 30 | 10 | ||
฿ 16,722.58 | JDI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | สเตนเลส | NA | M8 × 1.25 | 12 | 35 | 15 | ||
฿ 13,819.35 | JDI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | สเตนเลส | NA | M10 × 1.5 | 14.0 | 40 | 17 | ||
฿ 418.06 | JDI1 FASTENING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเตนเลส | NA | M12 × 1.75 | 17.5 | 50 | 20 | |||
฿ 777.29 | JDI1 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | สเตนเลส | NA | M16 × 2 | 21.5 | 60 | 24 | |||
฿ 21,077.42 | JDI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | สเตนเลส | NA | M20 × 2.5 | 25.4 | 80 | 35 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พุก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง