(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด]ใช้การแตะด้วยตนเอง
[การใช้งาน]เรซิ่น:ทั่วไป
[วัสดุ]ทองเหลือง
[ชนิดสกรู]สกรู เมตริก ( หยาบ ) ไม่มี รอยบาก
[รูปทรง]มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู (ตามการแทรก) M (มม.), 3, 4, 5, 6, 8, 10, ความยาว (ตามการแทรก)
[L](D = เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M) 2D 2.5D
[ความยาว]B (มม.) 6.0 8.0 10.0 14.0 15.0 18.0
รหัสสินค้า |
---|
BRM3-6.0 |
BRM5-10.0 |
BRM6-14.0 |
BRM8-15.0 |
SCT-BRM4-8.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) | ความยาว B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33.53 | JDI1 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 2D | 6.0 | |
฿ 61.16 | JDI1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 2D | 10.0 | ||
฿ 110.32 | JDI1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 2.5D | 14.0 | ||
฿ 160.26 | JDI1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 2D | 15.0 | ||
฿ 57.15 | JDI1 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 2D | 8.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตนเองแตะ | การใช้งาน | เรซิ่น ทั่วไป | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | รอยบาก | ไม่ | รูปทรง | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง