(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด] ใช้วิธีสวมอัด
[การใช้งาน] เรซิ่นทั่วไป
[วัสดุ] ทองเหลืองสีเหลือง
[ชนิดสกรู] สกรูเมตริก (ชนิดหยาบ) แบบไม่มีรอยบาก
[รูปทรง] เส้นผ่านศูนย์กลางสกรูมาตรฐาน (หลังสวม) M (มม.) 3 3.5 4 5 6 ความยาว (หลังสวม)
[L] (D= เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู M) 1.5 D 2D
[ความยาว] B (มม.) 4.0 5.8 7.2 8.2 9.5 12.7
รหัสสินค้า |
---|
HL-BRM3-4.0 |
HL-BRM3-5.8 |
HL-BRM5-9.5 |
HL-BRM6-12.7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) | ความยาว B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,677.42 | JDI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 1.5D | 4.0 | ||
฿ 14.17 | JDI1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 2D | 5.8 | |||
฿ 31.74 | JDI1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 2D | 9.5 | |||
฿ 18,580.65 | JDI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 2D | 12.7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การสวมอัด | การใช้งาน | เรซิ่น ทั่วไป | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | รอยบาก | ไม่ | รูปทรง | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง