(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด] สวมอัด
[วัสดุ] ทองเหลืองสีเหลือง
[ชนิดสกรู] เมตริก (ชนิดหยาบ) ความยาวสกรู (หลังสวม)
[L] (D= เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู M) 2 D แบบมีรอยบาก
[รูปทรง] เส้นผ่านศูนย์กลางสกรูมาตรฐาน (หลังสวม) M (มม.) 3 4 5
[ความยาว] B (มม.) 5.8 8.2 9.5
รหัสสินค้า |
---|
PLK-BRM3-5.8 |
PLK-BRM4-8.2 |
PLK-BRM5-9.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37.55 | JDI1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 5.8 | ||
฿ 56.13 | JDI1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 8.2 | ||
฿ 60.39 | JDI1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 9.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การสวมอัด | วัสดุ | ทองเหลือง | ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) | 2D | รอยบาก | ไม่ | รูปทรง | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง